齿形带式电缸单元 ELGS-TB

具有高性价比的动态齿形带式电缸单元,配备滚珠环形导轨带有防尘带,滑块承载能力佳,适用于简单的移动和定位任务。特别适合低成本、安装紧凑的简单直线运动应用场合,比如推移和升降等。作为简易运动系列的组成部分,ELGS-TB 配置轻松简单,无需使用软件就可直接投入运行。
  • 整套解决方案由驱动机构、电机和驱动控制器构成
  • 通过具有承载能力的齿形带和带滚珠环形导轨的滑块实现动态 XY 运动
  • 内部导轨不受外部影响
  • 简易运动系列产品:无需安装任何外部伺服驱动器或任何控制柜
  • 标配为两个集成控制选项:数字量 I/O 和 IO-Link
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配