步进电机 EMMT-ST

通过 UL 认证,采用坚固连接技术的步进电机,适用于对 IP 等级要求较高的应用。
  • 电机在 IP65 中(IP40 表示电机轴)
  • 绝对编码器,单圈或多圈(无电池)
  • 3 种 MH 法兰规格:0.25 Nm … 9.4 Nm
  • 可选配停车制动器
  • 通过带电机校正表的“电子铭牌 ”自动检测电机
  • 应用温度可低至 -15°C
  • OCP 电缆(OCP:One Cable Plug,单电缆插头)带 M17 整体式插头,可摆动 310°
  • 电缆长度达 25 m
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配