平行抓手
主页
产品
抓手
平行抓手
HPPL
平行气爪 HPPL
坚固耐用的长冲程气爪 HPPL 采用双活塞驱动,专为夹紧不同尺寸的部件而设计。 它广泛应用于各行各业,包括通用机械工程、机床制造、电池生产和食品工业。
双活塞驱动器,通过齿轮齿条原理实现动力传输
安装空间经过优化,可承受较大的力和扭矩
可靠、精确、居中的抓取,总行程可达 300 mm
适合作为外部和内部气爪
可调节打开行程,通过行程缩减优化时间
食品级润滑脂 NSFH1
建议用于制造锂电池的生产系统 (FA)
通过减少材料的使用实现可持续生产
下载
HPPL_CN.PDF