直线门架 YXCL

用于垂直二维运动。高机械刚度确保了安全性和精确性,包括 Y 轴向上长达 3000 mm 的超长行程。立即配置,使用抓取系统在线选型指导,只需三步即可完成订购!
  • 即可安装的完整系统,包括用于铺设电缆和气管的拖链以及适用的电机和伺服驱动器
  • 用于垂直工作区域的二维运动
  • 由于 Y 和 Z 方向的行程可伸缩,因此工作区域灵活
  • 基于齿形带式电缸和丝杠式电缸的串联运动机构驱动方案
  • 垂直轴可选气动或电驱
  • 高机械刚性与稳固结构
  • 非常适合较长的门架行程和高负载
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配