SL
添加第二行型号
比例方向控制阀
主页
产品
驱动器
气伺服定位系统
比例方向控制阀
VPWI
比例方向控制阀 VPWI
精确、高动态: VPWI 是一种高动态两位三通阀,行程受控,可进行灵活调节(冲程、C 值和流量线性化)。 通过显示屏可进行多种设置。
动态范围最高可达 180Hz
全图形显示屏
行程限制
可调节螺距
压力或行程的实际值
食品级润滑脂 NSFH1
下载
VPWI_EN.PDF