比例压力调节阀 VPPI

带集成压力补偿的直动式电磁阀,即使在公称通径很大的情况下也提供动态且精确的调节能力。高效率的动圈驱动器让 VPPI 实现了高动态性,而下位置控制器确保了出色的稳定性。全图形显示提供多种设置选项。
  • 在三个预定义控制器预设和一个特定于客户的控制器预设之间进行选择
  • 带或不带显示屏
  • 具备低噪音、灵活性和高动态性
  • 精确稳定的转换,通过高性能动圈式驱动器快速切换设定点
  • 通过模拟量电流或电压信号、可调节设定值的数字模式或脉宽调制信号进行控制
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配