ES
添加第二行型号
3D 门架
主页
产品
抓取系统
笛卡尔系统
3D 门架
YXCR
三维门架 YXCR
用于三维运动的笛卡尔机器人。即使在高负载下,也能在 X 轴向上达到 3000 mm 的长行程。组合多个轴模块,适用于各种应用。使用抓取系统选型在线指导,只需三步即可完成配置和订购!
即可安装的完整系统,包括用于铺设电缆和气管的拖链以及适用的电机和伺服驱动器
用于水平工作区域的三维运动
由于 X、Y 和 Z 方向的行程可伸缩,因此工作区域灵活
基于齿形带式电缸和丝杠式电缸的串联运动机构驱动方案
垂直轴可选气动或电驱
高机械刚性与稳固结构
通用
尤其适合所有方向上的长行程
下载
YXCR-YXMR_CN.PDF
链接
应用