接头 NPCK

具有最高耐腐蚀等级 CRC4 的不锈钢接头非常适合用于需要进行密集清洗的区域(最高温度 120°C,最大压力 12 bar)。NPCK 符合所有易清洗结构要求。
  • 不锈钢设计型式
  • 食品级参见 www.festo.com/certificates/NPCK
  • 满足所有清洁设计要求
  • 工作介质:压缩空气、真空、水。水的适用性,参见制造商合格声明,请参见 www.festo.com/certificates/NPCK
  • 直式