ES
添加第二行型号
旋转抓手
主页
产品
抓手
旋转抓手
HGRT
11 videos
旋转抓手 HGRT
对于要求苛刻的任务:坚固的旋转气爪,带有同步的开槽导轨。
坚固而精确的运动装置,具有极高的抗扭矩性,使用寿命长
通过精确磨削的滑动导向装置可靠地抓取
滑动导轨
每个抓手手指的张开角度可自由调节,最大可达 90°,从而优化了循环时间
可作为双作用和单作用抓手使用
单作用型或带抓取力支持,常闭 (NC)
适用于外部和内部抓取
驱动器上多种多样的适应方式
下载
HGRT_CN.PDF