ES
添加第二行型号
旋转抓手
主页
产品
抓手
旋转抓手
DHRS
8 videos
旋转抓手 DHRS
这款具有成本效益的标准气爪,最大抓取力高达 725 Nm,可轻松抓取大多数抓取应用。它具有各种尺寸,提供位置感测、可选抓取力支持和高扭矩负载。
由于气爪夹头的侧面支承,产生高扭矩容量
自定心式
内部固定节流
最大重复精度
滑动导轨
可作为双作用和单作用抓手使用
单作用型或带抓取力支持,常闭 (NC)
驱动器上多种多样的适应方式
下载
DHRS_CN.PDF