伺服电机 EMMT-AS, EMMT-EC
伺服电机 EMMT 用于高要求和高动态应用场合,具有非常出色的可控性和定位路径精度,属于单电缆解决方案,节省空间,因此极大地减少了安装工作。
- 技术系列 - 适用于高要求的定位应用
- 提供 6 种电机规格,4 种结构长度可供选择
- 永励磁无刷式同步伺服电机
- 数字量绝对值测量系统,单圈或多圈
- 可靠、高动态、高精度
- 极低的静止扭矩 — 即使在低转速下也能支持高同步
- 一个电机接口(OCP:One cable plug,一个电缆插头)- 一根用于电源和编码器的连接电缆,带可定向插头
- 防护等级 IP67(适用于电机外壳和连接技术)至 IP65(带轴封的电机轴)
- 可选配停车制动器
- 可选配多圈绝对式安全编码器
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配