TR
添加第二行型号
角座阀
主页
产品
阀和阀岛
过程阀
角座阀
VZXA
+3
角座阀 VZXA
极高的流量、易于清洗和模块化结构。您可以将阀体和驱动器组合在一起,以适应您的应用,并使其更加灵活。
高度灵活,流量极高
使用寿命长
不锈钢或无铅铜合金过程阀,带不锈钢或塑料驱动器
模块化结构
卫生设计,不积灰尘
维护快速简便
简单而坚固:几乎所有粘度为 600 mm2/s 各类介质的理想之选
高耐化学性和耐热性
可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性
通过使用替代材料实现可持续生产
下载
VZXA_CN.PDF
链接
应用