SK
添加第二行型号
流量传感器
主页
产品
传感器
流量传感器
SFAH
流量传感器 SFAH
高度灵活的 SFAH 可以监测压缩空气和非腐蚀性气体的流量。因其紧凑的结构 (20 x 58 mm)、众多的安装选项以及节省空间的可调节 QS 直角接口,SFAH 适用于许多行业。
过程空气,压缩空气,形成气体消耗和气动物体监测,抓取超小部件,泄漏测试
结构紧凑 20x58 mm
清晰的 2 行显示
安装:H 型导轨安装,墙壁或表面安装,前面板安装
串行通信通过 IO-Link 1.1 集成
通过监测过程流体实现可持续运 营
下载
SFAH_CN.PDF