压力传感器 SPAU

压力传感器 SPAU 具有独特的灵活接口。无论是进行压力测量、压力监控还是压力感测,所有压力值一目了然。在 IO-Link® 模式下,可以进行远程维护、参数设置以及简单的传感器复制。
  • 用于监控压缩空气和无腐蚀性气体
  • 带或不带显示屏
  • 将压力值作为开关信号、模拟信号或通过 IO Link 传输到连接的控制器上
  • 通过各种气动调整和可切换电输出,可实现最大的多功能性
  • 通过压力监控实现可持续运营