TH
添加第二行型号
压力和真空传感器
主页
产品
传感器
压力和真空传感器
SPAW
压力传感器 SPAW
对于液压和气动应用:紧凑型压力传感器 SPAW 有 9 个测量范围,−1 ... 1 和 0 ... 100 bar。适用于所有不会腐蚀不锈钢壳体和测量元件的介质,例如水、冷却剂或气体。
非常坚固
用于液态和气态介质
通过三个按键快速、方便地设置开关输出
优化易读性:显示屏外壳可旋转 320°,显示角度为 45°
通过压力监控实现可持续运营
下载
SPAW_CN.PDF
链接
应用