KO
添加第二行型号
流量传感器
主页
产品
传感器
流量传感器
SFAM
流量传感器 SFAM
我们的模块化流量传感器 SFAM 易于集成到气源处理装置中。它持续提供绝对流量信息,并根据耗气量测量结果获取累积值。
IO-Link 通信,具有高效远程参数设置和复制功能
一体化解决方案,带集成压力和温度测量
作为独立设备或可集成在 MS 系列气源处理单元中,设计节省空间
提供绝对流量信息和累计耗气量测量
即使在符合 ISO 8573 标准的压缩空气质量 [7:4:4] 下仍能实现高精度测量
也能可靠测量高流量
通过系统功耗监控实现可持续运行
下载
SFAM_CN.PDF