流量传感器 SFAW
使用流量传感器 SFAW 进行简单监测,因为它可以测量液体介质的流量、消耗量和温度。显示器易于操作和读数,因此 SFAW 具有高度可靠性。
- 监控冷却液循环回路,监控漏气或断路,监控工艺用水,监控灌装量
- 输入接口:端子接口 DN15、DN20,倒钩接头 13 mm, 内螺纹 G1/2、G3/4、G1,客户端接口
- 可选装集成式温度传感器
- 设备与上级系统的连接需通过 2 个开关输出、一个模拟量输出和/或一个 IO-Link 接口实现
- 认证:RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- 可旋转显示器,逆时针 90°,顺时针 180°
- 通过监测过程流体实现可持续运营