伺服电机 EMMT-AS

伺服电机 EMMT-AS用于高要求和高动态应用场合,具有非常好的可控性和定位路径精度,同时节省空间的单电缆解决方案极大减少了安装工作。
  • 永励磁无刷式同步伺服电机
  • 数字量绝对值测量系统,单圈或多圈
  • 极低的静止扭矩 — 即使在低转速下也能支持高同步
  • 简单的连接技术(OCP:一个电缆插头) — 一根用于电源和编码器的连接电缆
  • 可旋转插头,角度可调 (310°)
  • 可选配停车制动器
  • 重点产品
  • 产品
  • 下载
  • Diagrams
伺服电机 EMMT-AS

伺服电机 EMMT-AS:最大限度地降低经济成本,实现高性能

交流同步伺服电机适用于高要求动态应用,具有极低的齿槽扭矩。该性能可确保定位应用的良好适应性和追踪精度。调试快速安全:电子铭牌中包含电机的所有重要数据。这些数据可通过伺服驱动 CMMT-AS 读取,并用于自动设置伺服电机的参数。

伺服电机 EMMT-AS

节省空间:EMMT-AS 只需一根电缆插头

节省空间的一根电缆插头 (OCP) 需要的安装工作量更少。伺服电机仅连接一根电缆,即可用于电源、编码器信号和刹车。这简化了布线和更换操作。