丝杠式电缸 ELGA-BS-KF
强大、动态并由坚固的防尘带保护。丝杆式电缸 ELGA-BS 的精度、耐用性和动态响应使其能够在高达 3000 mm 行程的苛刻条件下非常有效地完成定位任务。
- 适用于高扭矩负载的,内置精确的循环滚珠轴承导轨
- 轴用于实现高重复精度
- 对进给力和精度的要求最高
- 导轨和滚珠丝杠均由覆盖带保护
- 加速度高达 15 m/s² 时,速度高达 2 m/s
- 节省空间的位置感测
- 柔性的电机连接
- 34 种预配置类型和模块化产品系统,适用于定制派生型
- 行程可长达 3m
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配