标准阀岛
主页
产品
阀和阀岛
阀岛
标准阀岛
VTSA-FB
阀岛 VTSA,带 CPX 电气终端 VTSA-FB
分散式 CPX/VTSA 是自动化夹紧和阻挡功能的完美解决方案。它将阀、I/O 模块和安全功能与各种现场总线和 IO-Link® 选项相结合。
符合 ISO 15407-2 / ISO 5599-2
通过 CPX 系统的多针连接或现场总线连接
一个阀岛上可组合五种不同尺寸的阀
集成安全功能
最多 32 个阀
下载
产品信息