塑料气管 PUN-H-LC
Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
- PU 气管 – PUR
- CO2 最多减少 64%
- H – 具有极强的抗水解和抗微生物性能
- 柔韧性极佳的气管,且非常适合用于拖链
- 允许使用的工作媒介: 压缩空气、真空、水(符合厂商声明)
- 通过使用替代材料实现可持续生产