IT
添加第二行型号
真空显示器
主页
产品
真空技术
真空附件
真空显示器
VAM, FVAM
真空压力表 VAM, FVAM
符合 DIN EN 837-1 的真空压力表,采用面板或管式安装。显示范围可达 -1 bar / -30 HG。
基于 EN 837-1 的设计型式,可选红绿区域
通过 R 或 G 螺纹进行气动连接
双刻度或单刻度
显示单位 bar、in Hg、psi
下载
VAM-FVAM_EN.PDF