IT
添加第二行型号
真空发生器
主页
产品
真空技术
真空发生器
OVEL
真空发生器 OVEL
小巧轻便的 OVEL 非常适合电子行业中极其动态、分散的抓取应用。IO-Link® 使调试和参数设置变得简单。
低成本、紧凑型真空发生器
重量轻
各种性能等级和真空类型
采用集成电磁阀,切换时间短
通过喷射脉冲快速、准确、安全地放置工件
安装简单
安装成本最低
通过减少压力等级实现可持续运行
RA1 派生型带有机器人接口,能够快速集成至轻量化机器人环境中
下载
OVEL_CN.PDF
链接
应用