在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
主页
产品
工厂自动化
阀和阀岛
阀岛
通用型阀岛
带插拔式阀片的 VTUG:多针插头或低成本现场总线!VTUG 性价比高, 具有多种多针插头派生型,并且现场总线连接非常简单,适用于所有标准现场总线和 IO-Link®。另外,其安装和配置也很快速,特别适用于控制柜安装。非常适用于 OEM,以及所有侧重高级气动功能和电气模块化的制造商。
无可匹敌:一个阀岛上有多达 24 个阀位。
其他优势:将真空和压力同时应用于同一个阀岛。
产品动画演示
HTML 5 不可用。请使用更新版本的浏览器。
有了成本优化且带插拔式阀片的 VTUG 阀岛,我们针对不太复杂的机器概念提供了全方位的产品。观看视频,了解更多信息:
感兴趣吗?
请配置您的产品