DE
添加第二行型号
真空抓取技术
主页
产品
真空技术
真空抓取技术
ESG-X
真空吸盘,椭圆形 ESG-X
ESG系列有大约5000种变体,提供了非常全面的解决方案。你可以从不同的材料特性、吸盘形状、温度范围和固定支架中选择。
吸盘支架和吸盘的模块化系统,拥有 2000 多个派生型
可选配角度补偿器、高度补偿器、过滤器
真空吸盘形状,椭圆形,扁平状
11 种真空吸盘规格
真空吸盘体积 0.064 ... 10.17 cm³
真空接口:快插接头或用于塑料软管的插套接口、螺纹连接
下载
ESG_CN.PDF
链接
应用