FR
添加第二行型号
压电阀
主页
产品
阀和阀岛
压电阀
VEAA
比例压力调节阀 VEAA
高精度和高动态性能,外形紧凑,可实现压力控制,流量极小,最高适用压力达 10 bar。 是电子元件和半导体、生命科学、纺织品和电池生产等许多行业的明智选择。
精度高达 10 bar
体积非常小巧
高动态压力控制,适用于超低流量应用
可提供套管式阀或底座阀规格
运行安静,发热量低
开关时间极短
通过降低压力水平并进行高效控制,实现可持续运行
下载
VEAA_CN.PDF
链接
应用