TH
添加第二行型号
三点抓手
主页
产品
抓手
三点抓手
HGDD
12 videos
三点式抓手 HGDD
全封闭气爪,可耐受恶劣环境。外部和内部抓取均可。
尽管扭矩负载很大,也能以中心运动精确地抓取
完全密封,因此适用于非常恶劣的环境
行程/夹头低于 12 mm 的 5 种规格
可作为双作用和单作用抓手使用
单作用型或带抓取力支持,常开 (NO) 或常闭 (NC)
适用于外部和内部抓取
下载
HGDD_CN.PDF
链接
应用