摆动气爪
主页
产品
抓手
摆动气爪
DHWS
8 videos
摆动抓手 DHWS
标准气爪 DHWS 应用范围广泛,抓取力大。配有用于外部和内部抓取的开槽导轨。
夹钳导轨经过优化
内部固定流量控制,使 80% 的应用不必使用外部流量控制
滑动导轨
最大重复精度
可作为双作用和单作用抓手使用
单作用型或带抓取力支持,常闭 (NC)
适用于外部和内部抓取
驱动器上多种多样的适应方式
下载
DHWS_CN.PDF