摆动气爪
主页
产品
抓手
摆动气爪
HGWM
摆动抓手 HGWM
微型气爪适用于 8 和 12 规格的超狭窄安装空间,抓取扭矩为 11 ... 38 Ncm。通过夹紧法兰或外螺纹安装。
微夹持器:小巧、轻便的结构形式
由于可外部调整的气爪指,可全方位抓取
单作用抓手,可选择常开 (NO) 或常闭 (NC) 夹爪
适用于外部和内部抓取
采用夹紧法兰、法兰安装件、Z 行程补偿的固定方式
下载
HGWM_CN.PDF
链接
应用