悬臂式电缸 ELCC
集轻巧和坚固于一身!无论是用于工业包装的栈板堆码,还是用于各种长行程的定位任务,动态悬臂式电缸 ELCC 均给人留下了深刻的印象。其负载高达 100 kg,可使振动和循环时间缩短多达 30%。
- 轴用于高速和大加速度
- 采用固定式工作头,移动质量极低
- 采用创新设计原理,刚性高
- 齿带驱动器,配备循环滚珠轴承导轨
- 能够垂直移动高达 100 kg 的高负载
- 长行程高达 2m
- 可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配