远程 I/O 系统 CPX-AP-A

借助防护等级达到 IP65/IP67 的新型模块化远程 I/O 系统 CPX-AP-A,可以将功能强大的 I/O 模块、IO-Link Master 和安全 I/O 模块集成到最重要的主机系统中 - 也可直接连接 Festo 气动阀岛。
  • 模块化 IO 系统,重量轻,符合防护等级 IP65/IP67 标准
  • 高度灵活的远程 IO 系统,具有最高性能
  • 可扩展,可以轻松将 CPX-AP-A 和 CPX-AP-I 组合成一个混合系统
  • 无缝连接和高级诊断选项可提高机器可用性和生产率
  • 轻松集成到您选择的控制器中:PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、ModbusTCP、Profibus
  • 模块可用于 IO-Link
  • 强大的远程 I/O 系统,以 200 Mbaud 的实时数据速率灵活链接 80 个模块
  • 通过能源切断实现可持续运行
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配