• 产品
  • 下载

模块化、高度灵活和高性能

您希望将远程 I/O 系统与电驱和气动自动化灵活组合?并完全根据您的设计理念个性化地调整机器的自动化架构,并尽量减少成本和工作量吗?

我们的模块化远程 I/O 系统 CPX-AP-A 能够满足您的要求。现代自动化拓扑构架可保证简单一致的互联,满足未来需要并且具有可兼容性,适用于整机或单独机器模块的灵活自动化。其独立于所用网络,不受限制:无论是气动还是电驱,可互联通信并具有智能功能 — 通力协作,直到云端。

1. 现场总线模块

  • 用于在基于以太网的网络中进行通信
  • 与其他 AP 用户的通信接口
  • 可独立于 24 VDC 电源,自由放置

2. 智能端板

  • 经济高效且紧凑的 AP 接口,适用于其他 AP 用户
  • 以 200 MBaud 数据速率和 250 μs 周期时间进行实时通信

3. 输入和输出模块,IO-Link 主站

  • 所有模块都可以任意组合和自由排列
  • 数字和模拟输入和输出模块,最多 32 路
  • IO-Link 主站,用于 Festo 和第三方供应商的 IO-Link 设备

4. 互连模块,不带系统电源

  • 在模块之间以及至阀岛传递电压和通信
  • 通过自成形斜接头相互连接

5. 互连模块,带系统电源 (24 VDC)

  • 为 I/O 模块和阀岛供电(系统和负载电压)
  • 为输出和阀负载电压提供附加供电,用于形成电压分区
  • 为其他 AP 用户或外部组件传递系统电压

6. 气动接口模块

  • 远程 I/O 与附加阀岛之间的连接
  • 对于 VTUX 和 MPA-S:扁平消声器、压缩空气接口和先导气源
  • 对于 VTSA:模块插槽,用于任意 I/O 模块,可选电压供电/转输

7. 阀岛

具有全功能范围的阀岛派生型,直接安装在远程 I/O 上

  • VTUX:高度模块化
  • MPA-S:高度紧凑
  • VTSA:坚固且性能强大

系统电压和负载电压分开

8. 材料选择

采用坚固、优质玻璃纤维增强聚合物制成的模块和互连模块

  • 难以燃烧且无卤素,适用于焊接应用
  • 出色的电磁兼容性

在根据标准要求或安装必要时使用金属

  • 金属套,用于屏蔽插头
  • 系统供电点处的连接
  • 金属接头、端板和安装元件

系统中的实时性能:Automation Platform 概述

使用 CPX-AP-A 构建和利用不同的拓扑

参见以下图库,了解到使用远程 I/O 系统和阀岛进行不同配置的可能性。我们将展示如何通过现代自动化拓扑构架,实现整机或单独机器模块灵活自动化的简单一致互联。其独立于所用网络,不受限制:无论是气动还是电驱,可连接通信并具有智能功能。

立即点击图库,了解有关不同配置的更多信息。

“您可以低成本和极少的工作量,完全根据您的设计方案个性化调整机器。一致性互联使您能够将远程 I/O 系统与电驱和气动自动化自由组合,并由相应工程工具始终提供支持。”

Samuel Haas
产品管理控制,Festo SE & Co. KG