成套球阀 VZBM-A

球阀 VZBM 和驱动器 DFPD 的预装驱动单元有单作用和双作用两种。黄铜球阀 VZBM 扭矩低,可以与结构紧凑且轻质型驱动器结合使用,不会影响任何功能。
  • 成套球阀单元,带双作用或单作用角行程气缸 DFPD
  • 采用黄铜设计型式的球阀
  • 两通成套球阀单元,其管螺纹符合 EN 10226-1 标准
  • 三通球阀驱动单元,带有 L 形钻孔和管螺纹,符合 EN 10226-1 标准
  • 三通球阀驱动单元,带有 T 形钻孔和管螺纹,符合 EN 10226-1 标准
  • 两个方向上的流量完全锁定或打开