旋转抓手 HERC

针对最高 180° 的径向夹持运动,旋转电爪 HERC 提供了一种简单、经济的解决方案。非常适合用于更倾向于选用电动方案,而非气动方案的简单拾放任务。 非常适合用于满足自动化电气化发展需求。
  • 非常适合用于径向 180° 抓取动作以及在狭小空间内搬运零件
  • 即插即用: 带 I/O 接口的集成控制器可节省成本,并简化连接工作
  • 用于开/关运动的简易 I/O 控制
  • 夹持力可手动 4 级调节,以适应不同工件
  • 高精度高韧性滚珠导轨
  • 多种固定和安装方式
  • 建议用于制造锂电池的生产系统 (FA)
  • 食品级润滑脂 NSFH1
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配