连接电缆,用于传感器
主页
产品
连接技术
电连接技术
电缆
连接电缆,用于传感器
NEBS
连接电缆 NEBS
长方形接口 L1,宽度 5.8 mm
用于螺纹 M12x1,A 编码,符合 EN 61076-2-101
用于螺纹 M16x0.75
连接压力传感器 SPAN 的电缆
安装时,可选 IP40、IP65、IP67 和 IP69K 防护等级
电缆长度 0.5 ... 10 m
带 PVC 或 PUR 电缆
环境温度 -40 ... +70°C
下载
NEBS_EN.PDF