连接电缆 NEBU

模块化电缆系统,允许在插座、电缆长度和电缆质量方面的灵活组合。与所有带有 M8 和 M12 插头的设备匹配,例如接近开关、压力开关、传感器、发送器、流量传感器等。
  • 连接电缆带符合 EN 61076-2-101 标准的 M12x1 A 型 5 针插头/插座,导体标称截面为 1 mm² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-..)
  • 屏蔽型连接电缆,带符合 EN 61076-2-101 标准的 M12x1 A 型 8 针直角式插座 (NEBU-M12W8-K-...)
  • 连接电缆带符合 NFPA/T3.5.29 R1-2007 标准的 G7/8 编码电源插座 (NEBU-G78W5-…)