连接电缆,用于阀岛
主页
产品
连接技术
电连接技术
电缆
连接电缆,用于阀岛
NEBX
连接电缆 NEBX
适用于 Festo 全系列单个阀门的通用连接电缆系列
一个系列提供所有电气接口(标准接口,M8 / M12 以及 MH1)
2.5 ... 10 m 范围内多种配套电缆长度,以及可选的 x 长度
适用于现有单个阀门的全部电磁线圈和电压;部分配备保护电路和 LED
适用于拖链
其他类型,符合 F1A 标准,适用于电池生产
下载
NEBX_DE.PDF