控制模块 VOFA

可靠耐用的机械式控制块。可用作符合 ISO 16092-4 标准和 EC 指令 2006/42/EC(机械指令)的压力机安全阀。
  • 采用冗余设计的阀块,用于实现危险运动的安全反向或气动气动装置的安全排气
  • 作为带电气和气动单接口的分散式单接口派生型,或者作为集成在阀岛 VTSA/VTSA-F 中的功能
  • 装备 VSVA 阀
  • 通过传感器进行开关位置感测
  • 带安全功能
  • 可用作符合 ISO 16092-4 标准的压力机安全阀
新品

产品变更