电子控制器
主页
产品
控制技术和远程 I/O
电子控制器
CECC
6 videos
控制系统 CECC
安装 CODESYS 软件的控制系统结构紧凑、用途广泛,搭载 IO-Link Master 接口和设备接口,以及数字 I/O 或串行接口。
紧凑型可编程逻辑控制器
采用符合 IEC 61131-3 的 CODESYS 编程
12 个数字量输入,8 个数字量输出,附加两个高达 200 kHz 的快速计数器
以太网 10/100 Mbit/s
用于数据传送的 USB 接口
下载
CECC_EN.PDF
链接
应用