位置变送器 SDAT-MHS

用于 T 型槽的位置变送器,可从上方插入槽内,可编程,通用型标准解决方案。
  • 测量原理:霍尔磁性
  • 感测范围 50、80、100、125、160 mm
  • 模拟量输出 0 ... 10 V 或 4 ... 20 mA
  • 可编程 IO-Link®/开关量输出
  • 可从上面放入槽中,用安装螺丝拧紧
  • LED 状态显示
  • 电缆长度 0.3 m
  • 适用于 T 型槽