位置变送器
主页
产品
传感器
位置传感器
位置变送器
SDAT-MHS
位置变送器 SDAT-MHS
用于 T 型槽的位置变送器,可从上方插入槽内,可编程,通用型标准解决方案。
测量原理:霍尔磁性
感测范围 50、80、100、125、160 mm
模拟量输出 0 ... 10 V 或 4 ... 20 mA
可编程 IO-Link®/开关量输出
可从上面放入槽中,用安装螺丝拧紧
LED 状态显示
电缆长度 0.3 m
适用于 T 型槽
下载
SDAT-MHS_CN.PDF
链接
应用