滴定头
主页
产品
抓取系统
滴液和移液头
滴定头
VTOE
滴定头 VTOE
高精度分配头 VTOE 可实现少量非接触式分配。该模块化完整解决方案包含一个气路板以及多个计量阀和气嘴。介质分离阀可防止交叉污染,并确保最佳冲洗效果。
基本功能:滴定
即可安装型计量解决方案节省了时间和成本
紧凑的 9 mm 网格尺寸
适用于敏感和腐蚀性液体
非常适合液体介质的非接触式分配
最大的滴液精度,达微升级别
内部体积小,便于冲洗
1 通道或 8 通道滴定头
典型变异系数 (CV):10 到 1000 μl 时小于 1%
下载
VTOE_CN.PDF
链接
应用