滴定头 VTOE

高精度分配头 VTOE 可实现少量非接触式分配。该模块化完整解决方案包含一个气路板以及多个计量阀和气嘴。介质分离阀可防止交叉污染,并确保最佳冲洗效果。
  • 基本功能:滴定
  • 即可安装型计量解决方案节省了时间和成本
  • 紧凑的 9 mm 网格尺寸
  • 适用于敏感和腐蚀性液体
  • 非常适合液体介质的非接触式分配
  • 最大的滴液精度,达微升级别
  • 内部体积小,便于冲洗
  • 1 通道或 8 通道滴定头
  • 典型变异系数 (CV):10 到 1000 μl 时小于 1%
  • 重点产品
  • 产品
  • 下载

紧凑、灵活且高度精确

  • 紧凑的 9 mm 阀宽,可根据要求提供大于 9 mm 的单独堆叠尺寸
  • 最大的滴定精度,变异系数 (CV) < 1%
  • 最小配剂量:1 µl
  • 配剂通道数量灵活性极高
  • 滴定应用的理想选择
  • 对侵蚀性介质有很强的耐化学性
  • 内部体积小,便于冲洗

单通道滴定头 VTOE

该滴定头尺寸紧凑,非常适合 9 mm 阀宽,用于超高精度配剂。

典型应用:

  • 生产稀释剂
  • 添加营养液
  • 分配试剂

8 通道滴定头 VTOE-8,带盖子

该系统针对微量滴定板经过优化,可以实现非常高的吞吐量,以及配比各种剂量和液体介质。每个阀可以单独控制,协调各通道,实现最大的准确性和精确的配剂。由于采用了 sub-D 插头,连接起来非常方便。

典型应用:

  • 制备样品
  • 向微量滴定板添加液体介质

组合选项

滴定头可以通过模块安装在一条轨道上, 让不同的液体介质以不同的剂量实现并行分配。

典型应用:

  • 灵活的堆叠尺寸
  • 对不同液体介质进行独立分配

提供不同材料选项,适用于广泛的应用范围

滴定头 VTOE 有两种不同的派生型:带聚碳酸酯 (PC) 材质的通道板和带聚醚醚酮 (PEEK) 材质的通道板。两种派生型都提供三种不同内径的滴定针,作为标准配置。两者都使用 24V 电压。PEEK 和 PC 通道板可以安装在同一个阀模块中。

高质量:PEEK

  • 涉及腐蚀性介质应用的理想选择
  • 与液体接触的部件由 PEEK、不锈钢和 FFPM 制成

透明:聚碳酸酯

  • 透明通道支持目视检查
  • 与液体接触的部件由 PEEK、不锈钢、PC、FPM 和 PPS 制成。

滴液头 VTOE 的应用