滴定头
主页
产品
抓取系统
滴液和移液头
滴定头
VTOI
滴定头 VTOI
由于 VTOI 的宽度尺寸为 9 mm,并配有 8 条输出通道的阀,因此它是一种易于控制的 8 通道滴定头,适用于微孔板。VTOI 可以滴定和虹吸 µl 级别的液量。
一个阀控制器,可分配到 8 个滴液通道
宽度尺寸 9 mm – 适用于微孔板
并排安装的简单设计,可提高吞吐量
只需几个元件,即可构建一个完整系统
适用于腐蚀性液体
下载
VTOI_CN.PDF
链接
应用