有杆电缸单元 EPCE-TB

结构极其紧凑、动态性好,且具有高性价比的电缸单元,行程和循环时间短,具有最小的零行程,适用于简单的移动和定位任务。测试和检测系统中紧凑且快速的移动,以及贴标、简单定位任务和工件对齐工作的理想选择。作为 Simplified Motion 系列产品的组成部分,EPCE 配置轻松,无需使用软件就可直接投入运行。
  • 整套解决方案由驱动机构、电机和驱动控制器构成
  • 齿形带技术的创新诠释,实现最大的动态响应和最短的定位时间
  • 支持最小零行程,拥有极其紧凑的结构特点,能够在空间有限的应用中大显身手
  • 简易运动系列产品:无需安装任何外部伺服驱动器或任何控制柜
  • 标配为两个集成控制选项:数字量 I/O 和 IO-Link
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配