有杆电缸单元 EPCS
结构紧凑、性价比高的有杆电缸单元,配备运行安静且精准的滚珠丝杠,适用于简单的移动和定位任务。是分拣、分配和夹紧应用中精确和快速运动的理想选择。作为简易运动系列的组成部分,EPCS 配置轻松简单,无需使用软件就可直接投入运行。
- 采用平稳运行的滚珠丝杆传动,可实现精确定位
- 整套解决方案由驱动机构、电机和驱动控制器构成
- 可应对高达 900 N 的力的压紧和夹紧应用
- 标配为两个集成控制选项:数字量 I/O 和 IO-Link
- 简易运动系列产品:无需安装任何外部伺服驱动器或任何控制柜
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配