针对特定应用场合的方向控制阀
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
针对特定应用场合的方向控制阀
MHJ
高速阀 MHJ
快速切换阀,流量更高。
直接控制的锥阀
相同的基本阀,可进行直接安装或气路板安装
单个阀,集成插头接口
开关频率达 1000 Hz
卓越的可重复性
MHJ9:带单个输出或喷气嘴输出的气路板集成安装阀
MHJ9:通过连接电缆 MHJ9-KMH 与集成式控制电子设备的电气连接
MHJ10:带单个输出的气路板集成安装阀
MHJ10:通过一体成型电缆进行电气连接,控制电子元件内置于阀中
下载
MHJ_CN.PDF