Festo AX Controls WebIQ GSBE-IQ
WebIQ 是基于 WebIQ 软件的全新人机界面运行时解决方案。 使用 100% 基于网页的人机界面系统,您可以利用其丰富的设计功能创建专业且功能强大的网页版人机界面。 软件全部采用开放网络技术(OPC-UA、HTML5、CSS、JavaScript 等)进行开发,支持完全响应式布局,确保在机器和移动设备(如平板电脑或智能手机)上顺畅运行。
- 用于 Festo AX Controls 控制系统的 WebIQ 应用程序
- 基于网络的人机界面系统,用于定制型实时监控
- 响应式设计,适用于所有设备和屏幕尺寸
- 用户友好的无代码/低代码环境,缩短开发周期
- 操作便捷,无需特殊技能
- 可与 Festo 成熟产品无缝集成和兼容
- 模块化许可方案,可为客户量身定制解决方案
新品