流量传感器 SFAE
Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
- 智能 IO-Link® 通信,实现高效远程参数设置
- 紧凑的结构尺寸,宽度仅为10 毫米
- 用于百分比流量显示的LED显示
- 可调模拟量电压输出
- 直观的单键操作和示教功能
- 开关输出(PNP/NPN,常开/常闭)
新品