电气连接部件
主页
产品
阀和阀岛
阀岛
阀岛附件
电气连接部件
VAEM-XA
用于阀岛 VTUX VAEM-XA
VTUX 提供节省空间的集成式开关位置反馈功能,位置将被直接分配给阀位。数字量输入模块必须与配套的气路板底座组合使用。
M8 (IP6x) - 可拆卸式中间插头,易于安装且具有超高包装密度
接线端子排 (IP20) - 每个输入端可连接三根导线
结构紧凑,成本效益高
用于内部串行链路
PNP 或 NPN
每个阀位 2 个输入端
用于 4 路阀门气路板
下载
VTUX_CN.PDF